{"product":{"productId":"agid.4366","price":2.51,"name":"BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:A,EINSATZSTAHL 2,7X6X8"},"currency":"EUR"}
Bohrbuchse
zylindrisch
Einsatzstahl
- Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen
- Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang
- Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden
- Bohrer läuft gerade und stabil
- Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels
Verkaufseinheit
2,51 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrbuchse
Form
A
Ausführung 1
zylindrisch
Produkttyp
kurz
DIN
DIN 179
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
2,7
D2=Außendurchmesser
6
L1=Länge
8
D1 Bohrbuchsen print
von 2,7 bis 3,3
Form-Typ
Bohrung einseitig gerundet
R
1
T
0,01
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zeichnungshinweis
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet
1) Einführfase oder Zentrieransatz
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet
1) Einführfase oder Zentrieransatz
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.