Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bohrbuchse
Form
A
Ausführung 1
zylindrisch
Produkttyp
kurz
DIN
DIN 179
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
3,4
D2=Außendurchmesser
7
L1=Länge
8
D1 Bohrbuchsen print
von 3,4 bis 4,0
Form-Typ
Bohrung einseitig gerundet
R
1
T
0,01

Beschreibung

Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zeichnungshinweis
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet

1) Einführfase oder Zentrieransatz
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch