Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bohrbuchse
Form
A
Ausführung 1
mit Bund
Produkttyp
kurz
DIN
DIN 172
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
30,5
D2=Außendurchmesser
48
L1=Länge
25
D1 Bohrbuchsen print
von 30,5 bis 35,0
D3
52
Form-Typ
Bohrung einseitig gerundet
L2
5
R
3
T1
0,04
T2
0,05

Beschreibung

Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch