Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Steckbohrbuchse
Form
A
Ausführung 1
mit Bund
DIN
DIN 173
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
2,5
D2=Außendurchmesser
8
L1=Schaftlänge
10
D1 Bohrbuchsen print
von 2,5 bis 4,0
D3
16
D5
2,5
Form-Typ
Bohrung einseitig gerundet
L2
10
Lochmittenentfernung E1 für Flachkopfschrauben
15
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005

Beschreibung

Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Ohne Einführungsrille.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch