{"product":{"productId":"agid.4374","price":273.33,"name":"STECKBOHRBUCHSE MIT BUND DIN173,FORM:A, EINSATZSTAHL 26,5X42, L1=25"},"currency":"EUR"}
Steckbohrbuchse
mit Bund
Einsatzstahl
- Schneller und werkzeugloser Wechsel möglich
- Drehmomentabstützung über Zylinderstift möglich
- Gehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
273,33 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckbohrbuchse
Form
A
Ausführung 1
mit Bund
DIN
DIN 173
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
26,5
D2=Außendurchmesser
42
L1=Schaftlänge
25
D1 Bohrbuchsen print
von 26,5 bis 30,0
D3
62
D5
6
Form-Typ
Bohrung einseitig gerundet
L2
20
Lochmittenentfernung
E1 für
Flachkopfschrauben
41,5
M
6
R
6
T1
0,04
T2
0,008
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Ohne Einführungsrille.
Ohne Einführungsrille.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.