Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Steckbohrbuchse
Form
K
Ausführung 1
mit Bund
Ausführung 2
Schnellwechselbuchse
Produkttyp
mittel
DIN
DIN 173 Teil 1
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
6,1
D2=Außendurchmesser
12
L1=Schaftlänge
20
D1 Bohrbuchsen print
von 6,1 bis 8,0
D3
22
D4
8,5
D6
3
E1
16,5
E2
20
Form-Typ
Schnellwechselbuchse
L2
10
L6
4
L7
8
M
6
R1
2
R2
8,5
T1
0,02
T2
0,005
α
60°

Beschreibung

Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet.
Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert.

E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften.

Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch