Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Steckbohrbuchse
Form
L
Ausführung 1
mit Bund
Ausführung 2
Auswechselbuchse
Produkttyp
kurz
DIN
DIN 173 Teil 1
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
2,4
D2=Außendurchmesser
8
L1=Schaftlänge
10
D1 Bohrbuchsen print
von 2,4 bis 4,0
D3
15
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
Form-Typ
Auswechselbuchse
L2
8
L6
3
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005

Beschreibung

Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7.

Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch