{"product":{"productId":"agid.4381","price":5.41,"name":"SPANNBUCHSE TEIL 1, AUTOM.STAHL,KOMP:STAHL, D12=5,1, L13=8"},"currency":"EUR"}
Spannbuchse
Automatenstahl
- Passend zu Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1
Verkaufseinheit
5,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbuchse
DIN
DIN 173 Teil 1
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Material
Komponente
Stahl
D12=Befestigungsbohrung
5,1
D10
13
D11
10
E2
13,2
L11
3
L12
4
L13
8
R3
9,5
Zylinderschrauben
mit Innensechskant
nach DIN 912
M5x16
für
Steckbohrbuchsen
(D1)
bis 6,0
Beschreibung
Werkstoff
Spannbuchse 1.0711.
Zylinderschraube Stahl.
Zylinderschraube Stahl.
Hinweis
Zylinderschraube DIN 912 wird mitgeliefert.
Bei 08926-081X12 Spannbuchse blank.
Bei 08926-081X12 Spannbuchse blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.