Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbuchse
DIN
DIN 173 Teil 1
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Stahl
D12=Befestigungsbohrung
6,1
D10
16
D11
12
E2
19,7
L11
4
L12
5
L13
10
R3
15
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912
M6x20
für Steckbohrbuchsen (D1)
über 6,0 bis 12,0

Beschreibung

Werkstoff
Spannbuchse 1.0711.
Zylinderschraube Stahl.
Hinweis
Zylinderschraube DIN 912 wird mitgeliefert.
Bei 08926-081X12 Spannbuchse blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch