Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flachkopfschraube
Produkttyp
lang
Material Grundkörper
Stahl
D7=Gewinde
M5
D8
7,5
D9
13
L10
18
L8
9
L9
6
N
1,6
T5
2
für Steckbohrbuchsen (D1)
bis 6,0

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank. Festigkeitsklasse 10.9.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch