{"product":{"productId":"agid.4384","price":4.99,"name":"FLACHKOPFSCHRAUBE, D7=M06 STAHL"},"currency":"EUR"}
Flachkopfschraube
Stahl
- Passend zu Steckbohrbuchsen DIN 173
Verkaufseinheit
4,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachkopfschraube
Produkttyp
lang
Material
Grundkörper
Stahl
D7=Gewinde
M6
D8
9,5
D9
16
L10
22
L8
10
L9
8
N
2
T5
2,5
für
Steckbohrbuchsen
(D1)
über 6,0 bis 12,0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank. Festigkeitsklasse 10.9.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.