{"product":{"productId":"agid.4384","price":5.41,"name":"FLACHKOPFSCHRAUBE, D7=M08 STAHL"},"currency":"EUR"}
Flachkopfschraube
Stahl
- Passend zu Steckbohrbuchsen DIN 173
Verkaufseinheit
5,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachkopfschraube
Produkttyp
kurz
Material
Grundkörper
Stahl
D7=Gewinde
M8
D8
12
D9
20
L10
22
L8
11,5
L9
5,5
N
2,5
T5
3
für
Steckbohrbuchsen
(D1)
über 12,0 bis 30,0
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank. Festigkeitsklasse 10.9.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.