Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohmagnet
Ausführung 1
Blockmagnet
Material Grundkörper
NDFEB
Oberfläche Grundkörper
vernickelt
B=Breite
4 ±0,1
H=Höhe
1,5 ±0,1
L=Länge
7,5 ±0,1
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
5
Temperatur* max. °C
80
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
NdFeB N35 (Neodym).
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Bei den Rohmagneten aus NdFeB handelt es sich um ein ungeschirmtes Magnetsystem.
Neodym-Eisen-Bor-Magnete besitzen eine extrem hohe Magnetkraft. Bitte gehen Sie mit diesen Rohmagneten besonders vorsichtig um.
• Hohe Quetschgefahr: Insbesondere größere Magnete können beim Zusammenziehen erhebliche Quetschungen an Fingern oder Händen verursachen.
• Sprödes Material: Neodym-Eisen-Bor ist ein sehr hartes, aber sprödes Material. Die Magnete können bei Stoß, Fall oder unkontrolliertem Zusammenprallen leicht brechen oder splittern.
• Scharfkantige Splitter: Beim Brechen entstehen häufig scharfkantige, teilweise splitternde Bruchstücke. Es wird daher empfohlen beim Umgang eine Schutzbrille zu tragen.
• Gefahr durch Zusammenschnappen: Wenn zwei Magnete ungebremst aufeinandertreffen, kann es aufgrund des spröden Materials zu explosionsartigem Splittern kommen.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch