{"product":{"productId":"agid.21083","price":1.55,"name":"ROHMAGNET STABMAGNET L=15 ±0,1 ALNICO,D=6 +0/-0,2"},"currency":"EUR"}
Rohmagnet
Stabmagnet
Alnico
blank
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 450 °C
- Montage: Einpressen oder Einkleben
Verkaufseinheit
1,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohmagnet
Ausführung 1
Stabmagnet
Material
Grundkörper
Alnico
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Außendurchmesser
6 +0/-0,2
L=Länge
15 ±0,1
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
2,8
Temperatur*
max. °C
450
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).
Ausführung
blank.
Hinweis
Ungeschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.