Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Alnico
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
blank
D=Außendurchmesser
40
H=Höhe
45
Befestigungsart
ohne
H1
5
Haftkraft N
240
Temperatur* max. °C
450

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
blank.
Hinweis
Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch