{"product":{"productId":"agid.4388","price":358.77,"name":"SPANNBLOCK MAGNETISCH 100X50X50,ALNICO, PT=4"},"currency":"EUR"}
Spannblock
magnetisch
Alnico
- Engpolteilung
- Spannen von extrem dünnen Werkstücken
- Lebensdauer in der industriellen Fertigung unbegrenzt
- Schleifbar oder polierbar
Verkaufseinheit
358,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannblock
Ausführung 1
magnetisch
Material
Grundkörper
Alnico
Oberfläche
Komponente
blank
B=Breite
50
H=Höhe
50
L=Länge
100
Befestigungsart
ohne
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftflächen
mm
3 Flächen 100x50
Max.
Winkelabweichung
10´
Polteilung
4
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Hinweis
Die Spannblöcke 09060-2010 bis 09060-2030 bestehen aus einem Dauermagnetsystem mit Engpolteilung, das an zwei bzw. drei Flächen zur Wirkung kommt (Polteilung 4 mm). Zum Spannen von extrem dünnen Werkstücken aus Stahl empfehlen wir den Spannblock 09060-2040 mit einer Feinpolteilung von 1,3 mm. Die magnetische Lebensdauer der Spannblöcke ist bei den in der industriellen Fertigung herrschenden Bedingungen unbegrenzt. Spannblöcke können in ihrer Höhe ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Haftkraft um etwa die Hälfte abgeschliffen oder poliert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.