Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannblock
Ausführung 1
magnetisch
Material Grundkörper
Alnico
Oberfläche Komponente
blank
B=Breite
25
H=Höhe
25
L=Länge
100
Befestigungsart
ohne
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftflächen mm
2 Flächen 100x25
Max. Winkelabweichung
10´
Polteilung
1,3
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Hinweis
Die Spannblöcke 09060-2010 bis 09060-2030 bestehen aus einem Dauermagnetsystem mit Engpolteilung, das an zwei bzw. drei Flächen zur Wirkung kommt (Polteilung 4 mm). Zum Spannen von extrem dünnen Werkstücken aus Stahl empfehlen wir den Spannblock 09060-2040 mit einer Feinpolteilung von 1,3 mm. Die magnetische Lebensdauer der Spannblöcke ist bei den in der industriellen Fertigung herrschenden Bedingungen unbegrenzt. Spannblöcke können in ihrer Höhe ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Haftkraft um etwa die Hälfte abgeschliffen oder poliert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch