{"product":{"productId":"agid.4394","price":4.28,"name":"MAGNET STABGREIFER, RUND, D=10, ALNICO,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Magnet
Stabgreifer
Alnico
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 450 °C
- Montage: Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben
- Höhe kundenseitig reduzierbar
Verkaufseinheit
4,28 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Alnico
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D=Außendurchmesser
10
H=Höhe
20
Befestigungsart
ohne
H1
10
Haftkraft
N
7
Temperatur*
max. °C
450
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.