Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Alnico
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D=Außendurchmesser
40
H=Höhe
50
Befestigungsart
ohne
H1
10
Haftkraft N
240
Temperatur* max. °C
450

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch