{"product":{"productId":"agid.4397","price":7.71,"name":"MAGNET STABGREIFER, RUND, D=20, D1=6,ALNICO"},"currency":"EUR"}
Magnet
Stabgreifer
Alnico
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 450 °C
- Höhe kundenseitig reduzierbar
Verkaufseinheit
7,71 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Alnico
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D1=Bolzendurchmesser
6
D=Außendurchmesser
20
H=Höhe
25
L=Länge
8
Befestigungsart
Zapfen
H1
6
H2
33
Haftkraft
N
50
Temperatur*
max. °C
450
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System.
Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H1“ verlängert werden.
Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H1“ verlängert werden.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.