{"product":{"productId":"agid.4400","price":5.69,"name":"MAGNET FLACHGREIFER D=40 ±0,20, H=8,HARTFERRIT, RUND, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Hartferrit
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 200 °C
- Montage: Einpressen oder Einkleben
Verkaufseinheit
5,69 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Hartferrit
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D=Außendurchmesser
40 ±0,20
H=Höhe
8
Befestigungsart
ohne
Haftkraft
N
125
Temperatur*
max. °C
100
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt.
Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.