Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Form
B
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Hartferrit
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D2=Gewinde
M8
D=Außendurchmesser
63 ±0,20
H1=Gesamthöhe
30
H=Höhe
14
L=Gewindelänge
16
T min. = Gewindetiefe
14
T=Gewindetiefe
14
Befestigungsart
Innengewinde
D1
15
Haftkraft N
350
Temperatur* max. °C
100

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.

Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch