{"product":{"productId":"agid.21075","price":5.95,"name":"MAGNET FLACHGREIFER M05, D=40+0,2/-0,1, H1=16,5, HARTFERRIT, RUND,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Hartferrit
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 220 °C
- Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
5,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Hartferrit
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Komponente
blank
D2=Gewinde
M5
D=Außendurchmesser
40 +0,2/-0,1
H1=Gesamthöhe
16,5
H=Höhe
8
T=Gewindetiefe
10
Befestigungsart
Innengewinde
D1
8
Haftkraft
N
100
Temperatur*
max. °C
220
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Gewinde Edelstahl 1.4305.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
blank.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 220 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.