Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Hartferrit
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Komponente
blank
D2=Gewinde
M5
D=Außendurchmesser
63 +0,3/-0,1
H1=Gesamthöhe
22
H=Höhe
14
T=Gewindetiefe
10
Befestigungsart
Innengewinde
D1
8
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
280
Temperatur* max. °C
220
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse Edelstahl 1.4016.

Gewinde Edelstahl 1.4305.

Magnetkern Hartferrit.

Ausführung
blank.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 220 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch