{"product":{"productId":"agid.4403","price":38.79,"name":"MAGNET FLACHGREIFER M12X20, D=99 ±0,25,H1=42, FORM:B, HARTFERRIT, RUND,KOMP:STAHL UN2807 GEFAHRGUTKLASSE 9"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Hartferrit
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 200 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
38,79 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Form
B
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Hartferrit
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D2=Gewinde
M12
D=Außendurchmesser
99 ±0,25
H1=Gesamthöhe
42
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
20
T min. = Gewindetiefe
17
T=Gewindetiefe
17
Befestigungsart
Innengewinde
D1
22
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
900
Temperatur*
max. °C
100
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.
Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.