Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Form
A
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Hartferrit
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D2=Gewinde
M4
D=Außendurchmesser
25 ±0,15
H1=Gesamthöhe
15
H=Höhe
7
L=Gewindelänge
8
Befestigungsart
Außengewinde
Haftkraft N
40
Temperatur* max. °C
100

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch