{"product":{"productId":"agid.4406","price":9.02,"name":"MAGNET FLACHGREIFER, D=13 ±0,15,FORM:A, SMCO, RUND, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Smco
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 200 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
9,02 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Form
A
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Smco
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D=Außendurchmesser
13 ±0,15
H=Höhe
4,5
Befestigungsart
ohne
Haftkraft
N
40
Temperatur*
max. °C
200
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Magnetkern SmCo.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.