Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Form
B
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Smco
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D2=Gewinde
M3
D=Außendurchmesser
10 ±0,15
H1=Gesamthöhe
11,5
H=Höhe
4,5
T=Gewindetiefe
6
Befestigungsart
Innengewinde
D1
6
Haftkraft N
20
Temperatur* max. °C
200

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch