Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Form
A
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Smco
Material Komponente
Messing
Oberfläche Komponente
geschliffen
D=Außendurchmesser
6
H=Höhe
20
Abstand zu Eisenwandungen mm
1,5
Befestigungsart
ohne
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
H1
10
Haftkraft N
8
Temperatur* max. °C
200
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Hinweis
Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt.

Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch