{"product":{"productId":"agid.21068","price":4.88,"name":"MAGNET STABGREIFER, RUND, D=10, D1=M04,FORM:B, NDFEB, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Magnet
Stabgreifer
NDFEB
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 80 °C
- Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
4,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Form
B
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Messing
Oberfläche
Komponente
geschliffen
D1=Gewinde
M4
D=Außendurchmesser
10
H=Höhe
20
T=Gewindetiefe
7
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
2
Befestigungsart
Innengewinde
Haftkraft
N
45
Temperatur*
max. °C
80
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse glatt.
Hinweis
Glatte Ausführung, geschirmtes System.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.
Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.
Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.