Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Form
B
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
NDFEB
Material Komponente
Messing
Oberfläche Komponente
geschliffen
D1=Gewinde
M4
D=Außendurchmesser
13
H=Höhe
20
T=Gewindetiefe
7
Abstand zu Eisenwandungen mm
2,5
Befestigungsart
Innengewinde
Haftkraft N
70
Temperatur* max. °C
80

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse glatt.
Hinweis
Glatte Ausführung, geschirmtes System.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.

Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch