{"product":{"productId":"agid.21084","price":5.01,"name":"MAGNET RUND MIT BEARBEITB. HAFTFLÄCHE,D=10, NDFEB"},"currency":"EUR"}
Magnet
rund
NDFEB
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 150 °C
- Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
5,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
mit bearbeitbarer Haftfläche
Material
Grundkörper
NDFEB
Oberfläche
Komponente
geschliffen
D=Außendurchmesser
10
H=Höhe
20
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
2
Befestigungsart
ohne
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
H1
8
H2
5
Haftkraft
N
27
Haftkraft
bei H2 max.
N
38
Temperatur*
max. °C
150
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Hinweis
Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.
Die Stabgreifer können um das Maß „H1 und H2“ gekürzt bzw. bearbeitet werden.
Die Stabgreifer können um das Maß „H1 und H2“ gekürzt bzw. bearbeitet werden.
Temperaturbereich
max. 150 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.