{"product":{"productId":"agid.4409","price":16.12,"name":"MAGNET STABGREIFER, RUND, D=20D1=M06,FORM:B, SMCO, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Magnet
Stabgreifer
Smco
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 200 °C
- Geschirmtes System
- Höhe kundenseitig reduzierbar
Verkaufseinheit
16,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Form
B
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Smco
Material
Komponente
Messing
Oberfläche
Komponente
geschliffen
D1=Gewinde
M6
D=Außendurchmesser
20
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
6
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
4
Befestigungsart
ohne
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
250
Temperatur*
max. °C
200
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Magnetkern SmCo.
Hinweis
Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.