Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
NDFEB
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D1=Gewinde
M5
D=Außendurchmesser
20
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
9
Befestigungsart
Innengewinde
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
135
Temperatur* max. °C
80
UN-Nr.
2807
kürzbar um (mm)
9

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet.
Diese Anforderung wird vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau gestellt.
Verwendung auch als Sacklochmagnete.

Größe D 50: System mit 4 Magneten à Ø 18 mm.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch