Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
NDFEB
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D=Außendurchmesser
20
H1=Gesamthöhe
27,5
H=Höhe
6
Befestigungsart
Haken
D1
13
D2
3,5
Haftkraft N
140
Temperatur* max. °C
80

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Haken Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse und Haken verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch