{"product":{"productId":"agid.21077","price":11.59,"name":"MAGNET FLACHGREIFER NDFEB, RUND,KOMP:STAHL, D=32"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
NDFEB
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 80 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
11,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D=Außendurchmesser
32
H1=Gesamthöhe
38
H=Höhe
7
Befestigungsart
Haken
D1
18,5
D2
4,5
Haftkraft
N
350
Temperatur*
max. °C
80
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Haken Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse und Haken verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.