{"product":{"productId":"agid.4415","price":7.99,"name":"MAGNET FLACHGREIFER M04, FORM:B, D=16±0,15, H=4,5, H1=11,5, NDFEB, RUND,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
NDFEB
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 80 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
7,99 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Form
B
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D2=Gewinde
M4
D=Außendurchmesser
16 ±0,15
H1=Gesamthöhe
11,5
H=Höhe
4,5
T=Gewindetiefe
7
Befestigungsart
Innengewinde
D1
6
Haftkraft
N
95
Temperatur*
max. °C
80
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.