Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Form
C
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
NDFEB
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D3=Gewinde
M8
D=Außendurchmesser
47 ±0,2
H1=Gesamthöhe
22,2
H=Höhe
9,2
L=Gewindelänge
13
Befestigungsart
Außengewinde
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
790
Temperatur* max. °C
80
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch