{"product":{"productId":"agid.21074","price":16.92,"name":"MAGNET FLACHGREIFER H=6 SMCO, RUND,KOMP:EDELSTAHL, D1=4,5, D=20 ±0,15"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Smco
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 350 °C
- Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
16,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Smco
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Komponente
blank
D1=Befestigungsbohrung
4,5
D=Außendurchmesser
20 ±0,15
H=Höhe
6
Befestigungsart
Zylinderbohrung
D2
8
H1
3,5
Haftkraft
N
60
Temperatur*
max. °C
350
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4104.
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 350 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.