Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Smco
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Komponente
blank
D1=Befestigungsbohrung
5,5
D=Außendurchmesser
40 ±0,2
H=Höhe
8
Befestigungsart
Zylinderbohrung
D2
10,5
H1
4
Haftkraft N
420
Temperatur* max. °C
350

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse Edelstahl 1.4104.

Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).

Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 350 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch