Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Hartferrit
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D1=Befestigungsbohrung
5,5±0,2
D=Außendurchmesser
25±0,15
H=Höhe
7
Befestigungsart
Senkbohrung
D2
13±1
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
36
Temperatur* max. °C
200
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch