{"product":{"productId":"agid.4421","price":5.1,"name":"MAGNET FLACHGREIFER, RUND, HARTFERRIT,KOMP:STAHL, D=32±0,20, D1=5,5±0,2, H=7"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Hartferrit
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 200 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
5,10 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Hartferrit
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D1=Befestigungsbohrung
5,5±0,2
D=Außendurchmesser
32±0,20
H=Höhe
7
Befestigungsart
Senkbohrung
D2
11±1
Haftkraft
N
72
Temperatur*
max. °C
200
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.