{"product":{"productId":"agid.21085","price":2.28,"name":"MAGNET FLACHGREIFER, RUND, HARTFERRIT,KOMP:EDELSTAHL, D=25±0,15, D1=5,5, H=7"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Hartferrit
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 220 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
2,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Hartferrit
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Komponente
blank
D1=Befestigungsbohrung
5,5
D=Außendurchmesser
25±0,15
H=Höhe
7
Befestigungsart
Senkbohrung
D2
11
Haftkraft
N
29
Temperatur*
max. °C
220
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
blank.
Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 220 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.