Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Hartferrit
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Komponente
blank
D1=Befestigungsbohrung
5,5
D=Außendurchmesser
32±0,15
H=Höhe
7
Befestigungsart
Senkbohrung
D2
11
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
58
Temperatur* max. °C
220
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse Edelstahl 1.4016.

Magnetkern Hartferrit.

Ausführung
blank.
Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 220 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch