{"product":{"productId":"agid.4424","price":18.33,"name":"MAGNET FLACHGREIFER D1=M05 H=8 NDFEB,RUND, KOMP:STAHL, D=40, UN2807,GEFAHRGUTKLASSE 9"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
NDFEB
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 80 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
18,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D1=Gewinde
M5
D=Außendurchmesser
40
H=Höhe
8
Befestigungsart
Innengewinde
D2
10,5
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
550
Temperatur*
max. °C
80
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.