{"product":{"productId":"agid.4427","price":4.18,"name":"MAGNET TOPFMAGNET D1=M06 ALNICO, RUND,ROT, D=21"},"currency":"EUR"}
Magnet
Topfmagnet
Alnico
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Temperaturbereich bis zu 450 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
4,18 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Topfmagnet
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Alnico
KOMP
rot
Oberfläche
Komponente
lackiert
D1=Gewinde
M6
D=Außendurchmesser
21
H=Höhe
19
T=Gewindetiefe
5
Befestigungsart
Innengewinde
Haftkraft
N
28
Temperatur*
max. °C
450
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
Gehäuse rot lackiert.
Hinweis
Harter Magnet in Aluminiumgehäuse und Stahlummantelung. Geschirmtes System. Topfmagnete finden ihre Verwendung zum Festhalten, Heben, sowie zum Einbau in Vorrichtungen.
Der Außendurchmesser D kann bedingt durch den Lackauftrag bis zu 0,8 mm Übermaß haben.
Der Außendurchmesser D kann bedingt durch den Lackauftrag bis zu 0,8 mm Übermaß haben.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.