{"product":{"productId":"agid.4430","price":3.62,"name":"MAGNET FLACHTOPFMAGNET ALNICO, RUND,KOMP:STAHL, ROT, D1=3,5, D=19"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachtopfmagnet
Alnico
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Temperaturbereich bis zu 450 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
3,62 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachtopfmagnet
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Alnico
Material
Komponente
Stahl
KOMP
rot
Oberfläche
Komponente
lackiert
D1=Befestigungsbohrung
3,5
D=Außendurchmesser
19
H=Höhe
8
Befestigungsart
Bohrung
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
30
Temperatur*
max. °C
450
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
Gehäuse rot lackiert.
Hinweis
Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.