Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachtopfmagnet
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Alnico
Material Komponente
Stahl
KOMP
rot
Oberfläche Komponente
lackiert
D1=Befestigungsbohrung
5
D=Außendurchmesser
29
H=Höhe
9
Befestigungsart
Bohrung
Haftkraft N
55
Temperatur* max. °C
450

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
Gehäuse rot lackiert.
Hinweis
Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch