Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Knopfmagnet
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Alnico
Farbe Grundkörper
rot
Oberfläche Grundkörper
lackiert
D1=Befestigungsbohrung
4,5
D=Außendurchmesser
13
H=Höhe
10
Befestigungsart
Bohrung
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
7
Temperatur* max. °C
450
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
rot lackiert.
Hinweis
Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch