{"product":{"productId":"agid.4433","price":3.36,"name":"MAGNET KNOPFMAGNET ALNICO, ROT, RUND,D1=5,1, D=19"},"currency":"EUR"}
Magnet
Knopfmagnet
Alnico
rot
lackiert
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Temperaturbereich bis zu 450 °C
Verkaufseinheit
3,36 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Knopfmagnet
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Alnico
Farbe
Grundkörper
rot
Oberfläche
Grundkörper
lackiert
D1=Befestigungsbohrung
5,1
D=Außendurchmesser
19
H=Höhe
13
Befestigungsart
Bohrung
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
19
Temperatur*
max. °C
450
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
rot lackiert.
Hinweis
Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.